Objetivo, Edmund, TECHSPEC Cx series, 35 mm, 2/3"

Objetivo, Edmund, TECHSPEC Cx series, 35 mm, 2/3"
Las imágenes pueden diferir del original | Source: Edmund Optics
Breve descripción
Montura C, juego de lentes líquidas
Consultar precio
 
 
  • Distancia focal: 35 mm
  • Círculo de imagen máximo: 2/3"
  • Rango de apertura (F): 7.5
  • Tamaño de píxel mínima (µm): 3,45
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,225 m
  • Perspectiva (HxV): 13° x 10°
  • Distancia focal posterior: 14,9 mm
  • Incluye: Lente Cx de 35 mm
  • Lente líquida con soporte de lente
Número de artículo
  • Objetivo, Edmund, TECHSPEC Cx series, 35 mm, 2/3": AE00244
Distancia focal 35 mm
Clase óptica 2/3"
Resolución 4,20 Mpx
 
 
It's so easy!