- Distancia focal: 25 mm
- Círculo de imagen máximo: 2/3"
- Rango de apertura (F): 5.5
- Tamaño de píxel mínima (µm): 3
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,15 m
- Perspectiva (HxV): 19° x 14°
- Distancia focal posterior: 12,4 mm
- Incluye: Lente Cx de 25 mm
- Lente líquida con soporte de lente
Número de artículo |
|
---|---|
Distancia focal | 25 mm |
Clase óptica | 2/3" |
Resolución | 5,00 Mpx |