- Distancia focal: 16 mm
- Círculo de imagen máximo: 2/3"
- Rango de apertura (F): 5.7
- Tamaño de píxel mínima (µm): 3,45
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,1 m
- Perspectiva (HxV): 30° x 23°
- Distancia focal posterior: 13 mm
- Incluye: Lente Cx de 16 mm
- Lente líquida con soporte de lente
Número de artículo |
|
---|---|
Distancia focal | 16 mm |
Clase óptica | 2/3" |
Resolución | 5,00 Mpx |