Objetivo, Corning C-S-25H0-096, 9,6 mm, 1/1.8"

Objetivo, Corning C-S-25H0-096, 9,6 mm, 1/1.8"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura S M12, lente líquida
Consultar precio
 
 
  • Distancia focal: 9,6 mm
  • Círculo de imagen máximo: 1/1.8"
  • Rango de apertura (F): 3.7
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,07 m
  • Perspectiva (HxV): 43° x 30°
  • Distancia focal posterior: 6,1 mm
  • Profundidad de inmersión: 10 mm
Número de artículo
  • Objetivo, Corning C-S-25H0-096, 9,6 mm, 1/1.8": AE00242
Distancia focal 10 mm
Clase óptica 1/1.8"
Resolución 4,20 Mpx
 
 
It's so easy!