¡Las cámaras industriales uEye ahora también funcionan con IDS peak!
Recomendamos el Software Development Kit para la implementación de nuevos proyectos. Cambiar ahora - haga clic aquí para saber más.
Nota: Los datos técnicos mencionados aquí se midieron utilizando el IDS Software Suite.
Recomendamos el Software Development Kit para la implementación de nuevos proyectos. Cambiar ahora - haga clic aquí para saber más.
Nota: Los datos técnicos mencionados aquí se midieron utilizando el IDS Software Suite.
La cámara industrial USB 3 UI-3180CP Rev. 2.1 con sensor CMOS global shutter de 1" PYTHON 5000 de onsemi puede pasar de la resolución de 2592 x 2048 (5,31 Mpx, hasta 73,0 fps) al formato 2K x 2K para lograr frecuencias de imagen más altas. Con la exclusiva función AOI (readout horizontal y vertical), esta cámara industrial alcanza más de 1000 fps. Consigue 260 fps en ópticas convencionales de 1.3 MP con la función de subsampling.
La cámara CMOS es idónea especialmente para aplicaciones en el ámbito de la microscopía. Disponible como versión monocromo o en color.
Debido a la elevada potencia del sensor esta cámara no se soporta en modo USB 2.0.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | CP |
Interfaz | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | onsemi |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 73,0 fps |
Resolución (h x v) | 2592 x 2048 |
Superficie optica | 12,441 mm x 9,830 mm |
Shutter | Global Shutter |
Clase óptica | 1" |
Resolución | 5,31 Mpx |
Tamaño de píxel | 4,80 µm |
Grado de protección IP | IP30 |
Ciclo de vida | No recomendado para nuevos diseños |
Modelo de sensor | PYTHON 5000 |
Hoja de datos |
Características
100% probada calidad
1 software para todas las cámaras
IDS Software Suite
IDS partner"
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
Sensor CMOS
Conexión del objetivo: montura C
Corrección del color
Memoria gráfica integrada de 128 MB
Calidad industrial: 29 x 29 x 29 mm
3 años de garantía
Made in Germany
Certificaciones
CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral