GV-5582SE Rev.4.2

GV-5582SE Rev.4.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 2560 x 1920
    4,92 Mpx
  • onsemi MT9P006
    1/2.5" CMOS
  • 15,0 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Variantes
 
 

La cámara GigE Vision GV-5582SE Rev.4.2 incorpora un sensor CMOS de 4,92 megapíxeles (MT9P006STC, versión de color) fabricado por onsemi. Este sensor mide aproximadamente ½", alcanza una resolución de 2560 x 1920 píxeles. Con su extraordinaria sensibilidad lumínica gracias a la innovadora tecnología de píxeles A-Pix™, este sensor constituye una alternativa económica a muchos sensores CCD comunes y está especialmente indicado para aplicaciones que requieran un alto nivel de detalle en la reproducción de los colores, así como una imagen clara y nítida. La tecnología A-Pix™ se basa en un conductor óptico que concentra la luz procedente del filtro de color y la proyecta sobre la superficie del fotodiodo.

Gracias a las mejoras estructurales y de proceso conseguidas en la tecnología de píxeles, la sensibilidad en los espectros rojo y verde se ha podido aumentar en un 30 % respecto de la versión anterior de este sensor.

La cámara board level GV-5582SE Rev.4.2 sin montura está disponible en versión color.

Número de artículo
  • GV-5582SE-C Rev.4.2: AB12328
Familia de cámaras SE
Interfaz Ethernet
Interface-Speed 1,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor onsemi
Frecuencia de imagen @ max. resolución 15,0 fps
Resolución (h x v) 2560 x 1920
Superficie optica 5,632 mm x 4,224 mm
Shutter Rolling Shutter
Clase óptica 1/2.5"
Resolución 4,92 Mpx
Tamaño de píxel 2,20 µm
Grado de protección IP IP0
Ciclo de vida En serie
Modelo de sensor MT9P006
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software para uEye+
Estándar GigE Vision
Interfaz GigE
Sensor CMOS
Power-over-Ethernet
Corrección del color
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Global start
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor) 2;4x2;4
Others
Others
IP settings
Bandwidth management
Chunks
Sequencer
PTP
Firmware update
1st supported firmware version 2.10

Certificaciones

ChinaRoHS EFUP 25
Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

Tecnologías de seguridad

El procesamiento de imágenes se utiliza por ejemplo en los controles de acceso o en la vigilancia de espacios o de exteriores de recintos.

Aseguramiento de la calidad

Las funciones de las cámaras IDS son muy útiles en distintas fases de la producción, como en la de comprobación de la integridad o la detección de defectos.

Sistemas embebidos

Entre las aplicaciones más habituales destacan el uso en sistemas móviles para el control de calidad, en diagnóstico, en escáneres o en drones.

Biotecnología y ciencias de la vida

Gracias al procesamiento de imágenes se pueden analizar por ejemplo organismos vivos y procesos biológicos que abarcan desde el comportamiento de bandadas hasta la división celular.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!