Objetivo, Tamron, M112FM08, 8 mm, 1/1.2"

Objetivo, Tamron, M112FM08, 8 mm, 1/1.2"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura C, foco/iris manual con bloqueo, 5 megapíxeles
Consultar precio
 
 
  • Distancia focal: 8 mm
  • Círculo de imagen máximo: 1/1.2"
  • Rango de apertura (F): 2.4 - 16
  • Tamaño de píxel mínima (µm): 3,45
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,1 m
  • Perspectiva (H x V): 70,3° x 54,9° (4:3) / 75,3° x 45,6° (16:9)
  • Distancia focal posterior: 11,4 mm
  • Profundidad de inmersión: 6,7 mm
Número de artículo
  • Objetivo, Tamron, M112FM08, 8 mm, 1/1.2": AE00211
Distancia focal 8 mm
Clase óptica 1/1.2"
Resolución 5,00 Mpx
 
 
It's so easy!