UI-3090SE

UI-3090SE
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 4104 x 2174
    8,92 Mpx
  • Sony IMX255
    1" CMOS
  • 40,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 

La cámara industrial UI-3090SE USB 3, que integra un sensor CMOS global shutter IMX255 de Sony, cumple todos los requisitos para uso industrial: alta resolución, alta frecuencia de imagen y ausencia de ruido en la reproducción de imágenes. Los valores de ruido de lectura y corriente residual se sitúan entre los más bajos del mercado. Su alta sensibilidad en el espectro infrarrojo cercano permite prescindir de una variante NIR específica. La capacidad de capturar imágenes 4K convierte al modelo UI-3090SE en una opción interesante para tareas de procesamiento de imágenes en entornos industriales y para vigilancia del tráfico.

Si en el caso de las cámaras convencionales es necesario instalar una cámara por carril, el modelo UI-3090SE permite captar varios carriles con una sola cámara sin merma de resolución. Otras funciones adicionales implementadas por IDS: exposición larga de hasta 30 segundos, disparo entrelazado, modo de barrido lineal o modo secuenciador.

La cámara UI-3090SE está disponible en versión monocromática y a color.

Familia de cámaras SE
Interfaz USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Frecuencia de imagen @ max. resolución 40,0 fps
Resolución (h x v) 4104 x 2174
Superficie optica 14,158 mm x 7,500 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1"
Resolución 8,92 Mpx
Tamaño de píxel 3,45 µm
Grado de protección IP IP30
Ciclo de vida No recomendado para nuevos diseños
Modelo de sensor IMX255

Características

100% probada calidad
3 años de garantía
Made in Germany
Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Tráfico y transporte (ITS)

No pierden detalle: las cámaras IDS identifican vehículos, comprueban el tráfico o ayudan en la inspección de vías ferroviarias y de carreteras.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

Aplicaciones de inspección

Entre otros, las cámaras IDS son adecuadas para comprobar la integridad o la presencia de fallos en materiales y para detectar defectos o identificar códigos de barras o de matriz.

Biotecnología y ciencias de la vida

Gracias al procesamiento de imágenes se pueden analizar por ejemplo organismos vivos y procesos biológicos que abarcan desde el comportamiento de bandadas hasta la división celular.

Control de procesos

Las cámaras comprueban el suministro de material en el proceso y sirven por ejemplo para la inspección intermedia y final de productos.

(Sistemas de) vigilancia

Gracias al procesamiento de imágenes se pueden por ejemplo registrar volúmenes de visitantes y hábitos de los clientes, además de controlar los accesos.

 
 

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio

CALCULADORA DE FRECUENCIA DE IMAGEN

Calcule la frecuencia de imagen del sensor por AOI

Ir a la calculadora
 
It's so easy!