La cámara industrial UI-3091SE USB 3, que integra un sensor CMOS global shutter IMX255 de Sony, cumple todos los requisitos para uso industrial: alta resolución, alta frecuencia de imagen y ausencia de ruido en la reproducción de imágenes. Los valores de ruido de lectura y corriente residual se sitúan entre los más bajos del mercado. Su alta sensibilidad en el espectro infrarrojo cercano permite prescindir de una variante NIR específica. La capacidad de capturar imágenes 4K convierte al modelo UI-3091SE en una opción interesante para tareas de procesamiento de imágenes en entornos industriales y para vigilancia del tráfico.
Si en el caso de las cámaras convencionales es necesario instalar una cámara por carril, el modelo UI-3091SE permite captar varios carriles con una sola cámara sin merma de resolución. Otras funciones adicionales implementadas por IDS: exposición larga de hasta 30 segundos, disparo entrelazado, modo de barrido lineal o modo secuenciador.
La cámara Board Level UI-3091SE con montura C está disponible en versión color o monocromo.
Familia de cámaras | SE |
---|---|
Interfaz | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | Sony |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 40,0 fps |
Resolución (h x v) | 4104 x 2174 |
Superficie optica | 14,158 mm x 7,500 mm |
Shutter | Global Shutter |
Clase óptica | 1" |
Resolución | 8,92 Mpx |
Tamaño de píxel | 3,45 µm |
Grado de protección IP | IP0 |
Ciclo de vida | No recomendado para nuevos diseños |
Modelo de sensor | IMX255 |
Características
CALCULADORA DE FRECUENCIA DE IMAGEN
Calcule la frecuencia de imagen del sensor por AOI
Ir a la calculadora