UI-5142SE Rev. 4.2

UI-5142SE Rev. 4.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 1280 x 1024
    1,31 Mpx
  • onsemi PYTHON 1300
    1/2" CMOS
  • 88,0 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Variantes
 
 
¡Las cámaras industriales uEye ahora también funcionan con IDS peak!
Recomendamos el Software Development Kit para la implementación de nuevos proyectos. Cambiar ahora - haga clic aquí para saber más.
Nota: Los datos técnicos mencionados aquí se midieron utilizando el IDS Software Suite.
 

La cámara industrial GigE UI-5142SE, que incorpora el rápido sensor global shutter PYTHON 1300 de 1,31 megapíxeles de onsemi, es la mejor elección para capturar objetos en movimiento en aplicaciones industriales. Los píxeles de gran tamaño y sensibilidad del sensor, en combinación con la corrección FPN implementada por IDS, ofrecen imágenes sin franjas de gran calidad. Las funciones complementarias, como por ejemplo las 8 AOI múltiples, el modo de barrido lineal de IDS o el modo HDR con puntos de inflexión, convierten esta cámara GigE en un "ojo artificial" extremadamente versátil.

Además, se puede lograr una frecuencia de imagen más elevada gracias a la lectura horizontal y vertical de las imágenes.

La cámara board level UI-5142SE Rev. 4.2 sin montura está disponible en versión color o monocromo.

Número de artículo
  • UI-5142SE-C Rev.4.2: AB12127
  • UI-5142SE-M Rev.4.2: AB12128
Familia de cámaras SE
Interfaz Ethernet
Interface-Speed 1,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor onsemi
Frecuencia de imagen @ max. resolución 88,0 fps
Resolución (h x v) 1280 x 1024
Superficie optica 6,144 mm x 4,915 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1/2"
Resolución 1,31 Mpx
Tamaño de píxel 4,80 µm
Grado de protección IP IP0
Ciclo de vida En serie
Modelo de sensor PYTHON 1300
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
1 software para todas las cámaras
IDS Software Suite IDS partner"
Interfaz GigE
Sensor CMOS
Power-over-Ethernet
Corrección del color
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany

Certificaciones

ChinaRoHS EFUP 25
Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Aseguramiento de la calidad

Las funciones de las cámaras IDS son muy útiles en distintas fases de la producción, como en la de comprobación de la integridad o la detección de defectos.

Aplicaciones de inspección

Entre otros, las cámaras IDS son adecuadas para comprobar la integridad o la presencia de fallos en materiales y para detectar defectos o identificar códigos de barras o de matriz.

Sistemas embebidos

Entre las aplicaciones más habituales destacan el uso en sistemas móviles para el control de calidad, en diagnóstico, en escáneres o en drones.

Lectura de códigos de barras

Las cámaras IDS pueden leer de forma fiable códigos de barras en muchos otros ámbitos, además de en la automatización de procesos y la logística.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio

CALCULADORA DE FRECUENCIA DE IMAGEN

Calcule la frecuencia de imagen del sensor por AOI

Ir a la calculadora
 
 
It's so easy!