UI-5201SE Rev. 4.2

UI-5201SE Rev. 4.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 4104 x 3006
    12,34 Mpx
  • Sony IMX304
    1.1" CMOS
  • 8,6 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Variantes
 
 
¡Las cámaras industriales uEye ahora también funcionan con IDS peak!
Recomendamos el Software Development Kit para la implementación de nuevos proyectos. Cambiar ahora - haga clic aquí para saber más.
Nota: Los datos técnicos mencionados aquí se midieron utilizando el IDS Software Suite.
 

La cámara industrial GigE UI-5201SE Rev. 4.2 con sensor CMOS IMX304 de 1.1" captura imágenes extraordinariamente nítidas y sin ruido, con una resolución de 4104 x 3006 píxeles. El sensor global shutter de Sony, perteneciente a la segunda generación optimizada de la serie Pregius, posee un increíble rango dinámico y una sensibilidad muy elevada, por lo que resulta especialmente idóneo para su uso en el campo de la medicina o la medición, y también en tareas de vigilancia del tráfico.

Las funciones especiales implementadas por IDS, como por ejemplo la exposición larga de hasta 30 segundos o el modo de barrido lineal, amplían todavía más el ámbito de aplicación.

La cámara Board Level UI-5201SE Rev. 4.2 con montura C está disponible en versión color o monocromo.

Número de artículo
  • UI-5201SE-C-HQ Rev.4.2: AB12279
  • UI-5201SE-M-GL Rev.4.2: AB12280
Familia de cámaras SE
Interfaz Ethernet
Interface-Speed 1,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Frecuencia de imagen @ max. resolución 8,6 fps
Resolución (h x v) 4104 x 3006
Superficie optica 14,158 mm x 10,370 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1.1"
Resolución 12,34 Mpx
Tamaño de píxel 3,45 µm
Grado de protección IP IP0
Ciclo de vida En serie
Modelo de sensor IMX304
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
1 software para todas las cámaras
IDS Software Suite IDS partner"
Interfaz GigE
Sensor CMOS
Conexión del objetivo: montura C
Power-over-Ethernet
Corrección del color
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany

Certificaciones

ChinaRoHS EFUP 25
Aplicaciones agrícolas

En el sector agrícola las cámaras pueden controlar el crecimiento de las plantas, la aplicación de fertilizantes o las cosechas.

Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

Ingeniería mecánica

Desde la inspección en líneas de producción hasta el mando de sistemas completos, estas cámaras contribuyen a la eficiencia de los procesos.

Automatización de fábricas y de procesos 

Las cámaras se utilizan en sistemas de vigilancia, de mando, de regulación y de optimización y ayudan por ejemplo en tareas de localización y selección.

Biotecnología y ciencias de la vida

Gracias al procesamiento de imágenes se pueden analizar por ejemplo organismos vivos y procesos biológicos que abarcan desde el comportamiento de bandadas hasta la división celular.

Industria alimentaria

Máxima calidad alimentaria: las cámaras detectan por ejemplo la presencia de cuerpos extraños y ayudan en tareas de clasificación y de control de llenado.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!