La cámara GigE Vision GV-5581SE Rev.4.2 incorpora un sensor CMOS de 4,92 megapíxeles (MT9P006STC, versión de color) fabricado por onsemi. Este sensor mide aproximadamente ½", alcanza una resolución de 2560 x 1920 píxeles. Con su extraordinaria sensibilidad lumínica gracias a la innovadora tecnología de píxeles A-Pix™, este sensor constituye una alternativa económica a muchos sensores CCD comunes y está especialmente indicado para aplicaciones que requieran un alto nivel de detalle en la reproducción de los colores, así como una imagen clara y nítida. La tecnología A-Pix™ se basa en un conductor óptico que concentra la luz procedente del filtro de color y la proyecta sobre la superficie del fotodiodo.
Gracias a las mejoras estructurales y de proceso conseguidas en la tecnología de píxeles, la sensibilidad en los espectros rojo y verde se ha podido aumentar en un 30 % respecto de la versión anterior de este sensor.
La cámara board level GV-5581SE Rev.4.2 con montura C está disponible en versión color.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | SE |
Interfaz | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | onsemi |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 15,0 fps |
Resolución (h x v) | 2560 x 1920 |
Superficie optica | 5,632 mm x 4,224 mm |
Shutter | Rolling Shutter |
Clase óptica | 1/2.5" |
Resolución | 4,92 Mpx |
Tamaño de píxel | 2,20 µm |
Grado de protección IP | IP0 |
Ciclo de vida | En serie |
Modelo de sensor | MT9P006 |
Hoja de datos |
Características
Funciones
Image Acquisition | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||
Others |
|