UI-5242LE Rev.1.2

UI-5242LE Rev.1.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 1280 x 1024
    1,31 Mpx
  • e2v EV76C560
    1/1.8" CMOS
  • 50,0 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Variantes
 
 
¡Las cámaras industriales uEye ahora también funcionan con IDS peak!
Recomendamos el Software Development Kit para la implementación de nuevos proyectos. Cambiar ahora - haga clic aquí para saber más.
Nota: Los datos técnicos mencionados aquí se midieron utilizando el IDS Software Suite.
 
La UI-5242LE Rev.1.2 es una cámara de calidad industrial muy potente gracias a su sensor CMOS e2v de 1,3 megapíxeles. Este sensor es uno de los más sensibles disponible en IDS y se ofrece en las tres versiones monocromo, color (EV76C560ABT/EV76C560ACT) y en versión NIR (EV76C661ABT). Además de su elevada sensibilidad lumínica en calidad CCD, la cámara ofrece una gran variedad de funciones adicionales como, por ejemplo, las dos variantes de Global y Rolling Shutter del sensor, que se pueden seleccionar con el equipo en marcha, y que aseguran la máxima flexibilidad ante posibles cambios de los requisitos y condiciones ambientales.

Además se dispone de un máximo de cuatro AOI (áreas de interés), que permiten verificar simultáneamente varias características, o bien captar las AOI en una serie de exposiciones con distintos parámetros.

Número de artículo
  • UI-5242LE-NIR Rev.1.2: AB10168
  • UI-5242LE-C Rev.1.2: AB10157
  • UI-5242LE-M Rev.1.2: AB10158
Familia de cámaras LE
Interfaz Ethernet
Interface-Speed 1,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor e2v
Frecuencia de imagen @ max. resolución 50,0 fps
Resolución (h x v) 1280 x 1024
Superficie optica 6,784 mm x 5,427 mm
Shutter Global Shutter, Global Start Shutter, Rolling Shutter
Clase óptica 1/1.8"
Resolución 1,31 Mpx
Tamaño de píxel 5,30 µm
Grado de protección IP IP0
Ciclo de vida En serie
Modelo de sensor EV76C560
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
1 software para todas las cámaras
IDS Software Suite IDS partner"
Interfaz GigE
Sensor CMOS
Sensor NIR
Bus I2C
Memoria gráfica interna
3 años de garantía
Made in Germany

Certificaciones

UL listed
ChinaRoHS EFUP 25
Escaneado 3D

Los datos de profundidad de imágenes en 3D proporcionan información importante en odontología o en la toma de medidas antropométricas de la espalda o los pies, por ejemplo.

Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Tráfico y transporte (ITS)

No pierden detalle: las cámaras IDS identifican vehículos, comprueban el tráfico o ayudan en la inspección de vías ferroviarias y de carreteras.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

Tecnologías de seguridad

El procesamiento de imágenes se utiliza por ejemplo en los controles de acceso o en la vigilancia de espacios o de exteriores de recintos.

Seguimiento de gestos y miradas

Ya sea para fines de investigación o de entretenimiento, las cámaras IDS permiten hacer un seguimiento de los ojos o de los gestos.

Aseguramiento de la calidad

Las funciones de las cámaras IDS son muy útiles en distintas fases de la producción, como en la de comprobación de la integridad o la detección de defectos.

Astronomía

Tocar las estrellas con las cámaras IDS: el procesamiento de imágenes muestra información que es difícil o imposible de captar para los humanos.

Ingeniería mecánica

Desde la inspección en líneas de producción hasta el mando de sistemas completos, estas cámaras contribuyen a la eficiencia de los procesos.

Pequeños aparatos

Compactas y potentes: las cámaras IDS se pueden integrar fácilmente en pequeños aparatos, como escáneres manuales u otros sistemas portátiles.

(Sistemas de) vigilancia

Gracias al procesamiento de imágenes se pueden por ejemplo registrar volúmenes de visitantes y hábitos de los clientes, además de controlar los accesos.

Inspección en continuo

Acero, papel, tejidos... las cámaras IDS no pierden de vista el objeto inspeccionado y desvelan por ejemplo fallos de material o suciedad.

 
 

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio

CALCULADORA DE FRECUENCIA DE IMAGEN

Calcule la frecuencia de imagen del sensor por AOI

Ir a la calculadora
 
It's so easy!