UI-3080CP Rev. 2

UI-3080CP Rev. 2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 2456 x 2054
    5,04 Mpx
  • Sony IMX250
    2/3" CMOS
  • 77,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 
¡Las cámaras industriales uEye ahora también funcionan con IDS peak!
Recomendamos el Software Development Kit para la implementación de nuevos proyectos. Cambiar ahora - haga clic aquí para saber más.
Nota: Los datos técnicos mencionados aquí se midieron utilizando el IDS Software Suite.
 

La UI-3080CP con sensor 5 MP Sony IMX250 (2456 x 2054 px) marca nuevas pautas en lo que a sensibilidad lumínica, rango dinámico y reproducción del color se refiere. El sensor global shutter CMOS Sony IMX250 proporciona una excelente resolución de 5 megapíxeles ideal para entornos con poca luz y aplicaciones microscópicas.

La cámara industrial USB 3 garantiza una calidad de imagen extraordinaria y un nivel mínimo de ruido con una frecuencia de imagen de 86 fps.

Número de artículo
  • UI-3080CP-C-HQ Rev.2: AB00849
  • UI-3080CP-M-GL Rev.2: AB00848
Familia de cámaras CP
Interfaz USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Frecuencia de imagen @ max. resolución 77,0 fps
Resolución (h x v) 2456 x 2054
Superficie optica 8,473 mm x 7,086 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 2/3"
Resolución 5,04 Mpx
Tamaño de píxel 3,45 µm
Grado de protección IP IP30
Ciclo de vida No recomendado para nuevos diseños
Modelo de sensor IMX250
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
1 software para todas las cámaras
IDS Software Suite IDS partner"
SuperSpeed USB
5 Gbps
Sensor CMOS
Conexión del objetivo: montura C
Corrección del color
Memoria gráfica integrada de 128 MB
Calidad industrial: 29 x 29 x 29 mm
3 años de garantía
Made in Germany

Certificaciones

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral
Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Tráfico y transporte (ITS)

No pierden detalle: las cámaras IDS identifican vehículos, comprueban el tráfico o ayudan en la inspección de vías ferroviarias y de carreteras.

Aplicaciones de inspección

Entre otros, las cámaras IDS son adecuadas para comprobar la integridad o la presencia de fallos en materiales y para detectar defectos o identificar códigos de barras o de matriz.

Inspección de componentes electrónicos

Entre otros, las cámaras pueden comprobar la geometría de circuitos impresos, detectar la presencia o la ausencia de componentes y de suciedad e inspeccionar los puntos de soldadura.

(Sistemas de) vigilancia

Gracias al procesamiento de imágenes se pueden por ejemplo registrar volúmenes de visitantes y hábitos de los clientes, además de controlar los accesos.

Inspección en continuo

Acero, papel, tejidos... las cámaras IDS no pierden de vista el objeto inspeccionado y desvelan por ejemplo fallos de material o suciedad.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio

CALCULADORA DE FRECUENCIA DE IMAGEN

Calcule la frecuencia de imagen del sensor por AOI

Ir a la calculadora
 
 
It's so easy!