Objetivo, Fujifilm, HF16XA-5M, 16 mm , 2/3"

Objetivo, Fujifilm, HF16XA-5M, 16 mm , 2/3"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura C, foco/iris manual con bloqueo, 5 megapíxeles
Consultar precio
 
 
  • Distancia focal: 16 mm
  • Círculo de imagen máximo: 2/3"
  • Rango de apertura (F): 1.6-16
  • Tamaño de píxel mínima (µm): 3,45
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,1 m
  • Perspectiva (h x v): 31,4° x 23,7°
  • Distancia focal posterior: 10,66 mm
  • Profundidad de inmersión: 7,8 mm

Nota: Compatible con sensores de 1/1.2"

Número de artículo
  • Objetivo, Fujifilm, HF16XA-5M, 16 mm , 2/3": AE00205
Distancia focal 16 mm
Clase óptica 2/3"
Resolución 5,00 Mpx
 
 
It's so easy!