La cámara UI-3132LE USB 3 con sensor CMOS 1/3.6" PYTHON 480 global shutter ofrece una resolución de 0,49 Mpx (808 x 608 px) con frecuencias de imagen de hasta 135 fps a ultra alta resolución. Utilizando la función de subsampling x2, la cámara USB 3 alcanza los 420 fps. Este modelo constituye la versión económica para acceder a aplicaciones de visión industrial y para sistemas embebidos de bajo coste como aplicaciones de inspección y control de calidad.
La cámara UI-3132LE USB 3 de una placa sin montura está disponible en versión color o monocromo.
Este modelo de cámara es compatible con la versión 4.82.1 y superiores de IDS Software Suite.
Familia de cámaras | LE |
---|---|
Interfaz | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | onsemi |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 135 fps |
Resolución (h x v) | 808 x 608 |
Superficie optica | 3,875 mm x 2,915 mm |
Shutter | Global Shutter |
Clase óptica | 1/3.6" |
Resolución | 0,49 Mpx |
Tamaño de píxel | 4,80 µm |
Grado de protección IP | IP0 |
Ciclo de vida | No recomendado para nuevos diseños |
Modelo de sensor | PYTHON 480 |
Características
100% probada calidad
3 años de garantía
Made in Germany