- Cable: Suministro eléctrico con fuente de alimentación
- Conector: Conexión Binder M8 de 4 pins (79-3382-45-04) a fuente de alimentación de sobremesa de 24 V, 120 W conector para baja temperatura
- Longitud: 1,3 m
Nota:
Para utilización con Ensenso XR, necesita AD00305 adicionalmente.
Ejemplos de cableado
Número de artículo |
|
---|---|
adecuado para | Ensenso S10, Ensenso X30, Ensenso X36 |
bloqueable | No |
Ciclo de vida | No |
atornillable | Sí |