- Distancia focal: 25 mm
- Círculo de imagen máximo: 1/2"
- Rango de apertura (F): 1.8 - 16
- Tamaño de píxel mínima (µm): 2,2
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,2 m
- Perspectiva (H): 14,08°
- Distancia focal posterior: 12,7 mm
- Profundidad de inmersión: 5,6 mm
Nota: Compatible con sensores de 1/1.8"
Número de artículo |
|
---|---|
Distancia focal | 25 mm |
Clase óptica | 1/1.8" |
Resolución | 6,00 Mpx |