- Distancia focal: 16 mm
- Círculo de imagen máximo: 2/3"
- Rango de apertura (F): 1.8 - 22
- Tamaño de píxel mínima (µm): 2,1
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,1 m
- Perspectiva (HxV): 30,8° x 23,3°
- Distancia focal posterior: 12,5 mm
- Profundidad de inmersión: 7,9 mm
Número de artículo |
|
---|---|
Distancia focal | 16 mm |
Clase óptica | 2/3" |
Resolución | 12,00 Mpx |