Tarjeta de red de 4 puertos Neousys PCIe-PoE354at x4

Tarjeta de red de 4 puertos Neousys PCIe-PoE354at x4
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Power over Ethernet (PoE) para 4 cámaras
Consultar precio
 
 
  • Fabricante: Neousys
  • Interfaz: PCIe x4, Gen2
  • Juego de chips: Intel I350
  • Puertos: 4 x GigE con PoE+ hasta 25,5 W
  • Velocidad de transferencia: hasta 1000 Mb/s por puerto
  • Sistemas operativos: Windows XP / 7 (32 y 64 bits) / 8.x (32 y bits) / 10 (32 y 64 bits)
    • Soporta jumbo frame de 9.5 kB
    • Soporta IEEE 1588
    • Soporta IEEE802.3at
  • PoE+ control alimentación on/off por puerto
  • Requisitos de corriente: máx. 1.2A @ 3.3 V de bus PCI Exrpess
  • Máx. 9.6 A @ 12 V de bus PCI Express o conector de placa de 4 pins

Nota:
Los modelos Ensenso N10, X30/X36, XR30/XR36 no son compatibles con PoE.

Número de artículo
  • Tarjeta de red de 4 puertos Neousys PCIe-PoE354at x4: AL00050
 
 
It's so easy!