- Fabricante: Neousys
- Interfaz: PCIe x4, Gen2
- Juego de chips: Intel I350
- Puertos: 4 x GigE con PoE+ hasta 25,5 W
- Velocidad de transferencia: hasta 1000 Mb/s por puerto
- Sistemas operativos: Windows XP / 7 (32 y 64 bits) / 8.x (32 y bits) / 10 (32 y 64 bits)
- Soporta jumbo frame de 9.5 kB
- Soporta IEEE 1588
- Soporta IEEE802.3at
- PoE+ control alimentación on/off por puerto
- Requisitos de corriente: máx. 1.2A @ 3.3 V de bus PCI Exrpess
- Máx. 9.6 A @ 12 V de bus PCI Express o conector de placa de 4 pins
Nota:
Los modelos Ensenso N10, X30/X36, XR30/XR36 no son compatibles con PoE.
Número de artículo |
|
---|