U3-3070CP Rev.2.2

U3-3070CP Rev.2.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 2048 x 1536
    3,15 Mpx
  • Sony IMX252
    1/1.8" CMOS
  • 114,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 

El sensor Sony Pregius IMX252 es junto con su hermano pequeño IMX265 probablemente el mejor sensor de imagen CMOS en la categoría de 3 MP. La cámara industrial USB3 Vision U3-3070CP Rev.2.2 con el sensor global shutter de 1/1.8" transfiere su resolución de 3,15 Mpx (2048 x 1536 px) con una frecuencia de imagen de 114 fps a través de la interfaz USB. La cámara no tiene rival en materia de rango dinámico, sensibilidad y linealidad y entusiasma a los clientes que la utilizan en la industria mecánica, metrológica y médica.

Entre las funciones especiales que ofrece se encuentran una exposición larga de 90,0 s y el modo de barrido lineal para poder utilizar la cámara matricial como alternativa asequible a una cámara lineal.

La cámara U3-3070CP Rev.2.2 está disponible en versión monocromática y a color.

Este modelo de cámara es compatible a partir del firmware IDS Vision 2.20.

Número de artículo
  • U3-3070CP-M-GL Rev.2.2: AB12783
  • U3-3070CP-C-HQ Rev.2.2: AB12782
Familia de cámaras CP
Interfaz USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Frecuencia de imagen @ max. resolución 114 fps
Resolución (h x v) 2048 x 1536
Superficie optica 7,066 mm x 5,299 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1/1.8"
Resolución 3,15 Mpx
Tamaño de píxel 3,45 µm
Grado de protección IP IP30
Modelo de sensor IMX252
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software para uEye+
Estándar USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Sensor CMOS
Conexión del objetivo: montura C
Corrección del color
Memoria gráfica integrada de 128 MB
Calidad industrial: 29 x 29 x 29 mm
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
1x2
Increases frame rate.
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 2.20 2.20

Certificaciones

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral
Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Visualización

Identificación de detalles más precisa: por ejemplo mediante la representación de vistas detalladas en un monitor.

Aseguramiento de la calidad

Las funciones de las cámaras IDS son muy útiles en distintas fases de la producción, como en la de comprobación de la integridad o la detección de defectos.

Biotecnología y ciencias de la vida

Gracias al procesamiento de imágenes se pueden analizar por ejemplo organismos vivos y procesos biológicos que abarcan desde el comportamiento de bandadas hasta la división celular.

Control de procesos

Las cámaras comprueban el suministro de material en el proceso y sirven por ejemplo para la inspección intermedia y final de productos.

Robótica

Con las cámaras IDS los robots aprenden a "ver": algo que hacen posible aplicaciones como bin picking o la (des)paletización.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!