USB 3, AOC, cable activo, recto, atornillable, 50 m

USB 3, AOC, cable activo, recto, atornillable, 50 m
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Metal conector hembra USB-A, recto, atornillable a USB-A
Consultar precio
 
 
  • Cable: USB 3
  • Typo de cable: cable de fibra de vidrio activo
  • Conector: conector hembra USB 3-A, recto, atornillable a USB-A
  • Longitud: 50,0 m
  • Radio de flexión: 20,0 mm
  • Ciclos de flexión: mín. 1 millón de ciclos
  • Fuente de alimentación externa en el conector USB-A (cable incluido en el volumen de suministro)
  • Muy recomendable con una tarjeta PCI Express USB 3 con fuente de alimentación externa (AL00014)

    Tenga en cuenta que para el funcionamiento es absolutamente necesario un cable estándar USB 3 adicional. La longitud de dicho cable no debe superar los 3 m (AD00155 o AD00290).

Número de artículo
  • USB 3, AOC, cable activo, recto, atornillable, 50 m: AD00210
adecuado para CP, CP Rev. 2, LE, ML, SE, XC, XCP, XLE, XLS
bloqueable No
atornillable
 
 
It's so easy!