U3-3271SE Rev.1.2

U3-3271SE Rev.1.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 2064 x 1544
    3,19 Mpx
  • Sony IMX265
    1/1.8" CMOS
  • 58,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 

El sensor Sony Pregius IMX265 es junto con su hermano mayor IMX252 probablemente el mejor sensor de imagen CMOS en la categoría de 3 MP. La cámara industrial USB3 Vision U3-3271SE Rev.1.2 con el sensor global shutter de 1/1.8" transfiere su resolución de 3,19 Mpx (2064 x 1544 px) con una frecuencia de imagen de 58,0 fps a través de la interfaz USB. La cámara no tiene rival en materia de rango dinámico, sensibilidad y linealidad y entusiasma a los clientes que la utilizan en la industria mecánica, metrológica y médica.

Entre las funciones especiales que ofrece se encuentran una exposición larga de 90,0 s y el modo de barrido lineal para poder utilizar la cámara matricial como alternativa asequible a una cámara lineal.

La cámara board level U3-3271SE Rev.1.2 con montura C está disponible en versión color o monocromo.

Este modelo de cámara es compatible a partir del firmware IDS Vision 2.0.

Número de artículo
  • U3-3271SE-M-GL Rev.1.2: AB12865
  • U3-3271SE-C-HQ Rev.1.2: AB12864
Familia de cámaras SE
Interfaz USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Frecuencia de imagen @ max. resolución 58,0 fps
Resolución (h x v) 2064 x 1544
Superficie optica 7,121 mm x 5,327 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1/1.8"
Resolución 3,19 Mpx
Tamaño de píxel 3,45 µm
Grado de protección IP IP0
Modelo de sensor IMX265
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software para uEye+
Estándar USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Sensor CMOS
Conexión del objetivo: montura C
Conector USB-C
Corrección del color
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Certificaciones

ChinaRoHS EFUP 25
Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Tráfico y transporte (ITS)

No pierden detalle: las cámaras IDS identifican vehículos, comprueban el tráfico o ayudan en la inspección de vías ferroviarias y de carreteras.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

Sistemas embebidos

Entre las aplicaciones más habituales destacan el uso en sistemas móviles para el control de calidad, en diagnóstico, en escáneres o en drones.

Ingeniería mecánica

Desde la inspección en líneas de producción hasta el mando de sistemas completos, estas cámaras contribuyen a la eficiencia de los procesos.

Biotecnología y ciencias de la vida

Gracias al procesamiento de imágenes se pueden analizar por ejemplo organismos vivos y procesos biológicos que abarcan desde el comportamiento de bandadas hasta la división celular.

Pequeños aparatos

Compactas y potentes: las cámaras IDS se pueden integrar fácilmente en pequeños aparatos, como escáneres manuales u otros sistemas portátiles.

Farmacia y sanidad

Gracias a las cámaras se puede comprobar por ejemplo si los envases están bien impresos y correctamente llenados, o si existe suciedad.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!