La cámara industrial UI-3291SE USB 3 con sensor CMOS IMX267 Sony de 8,9 megapíxeles es la alternativa económica a nuestro modelo UI-3091SE. Ofrece la misma calidad de imagen CCD con una frecuencia algo menor (33 fps), por lo que es la solución idónea para todo tipo de aplicaciones en las que la velocidad de ciclo no sea el criterio decisivo.
Su alta sensibilidad en el espectro infrarrojo cercano permite prescindir de una variante NIR específica.
La cámara board level UI-3291SE con montura C está disponible en versión color o monocromo.
Familia de cámaras | SE |
---|---|
Interfaz | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | Sony |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 33,0 fps |
Resolución (h x v) | 4104 x 2174 |
Superficie optica | 14,158 mm x 7,500 mm |
Shutter | Global Shutter |
Clase óptica | 1" |
Resolución | 8,92 Mpx |
Tamaño de píxel | 3,45 µm |
Grado de protección IP | IP0 |
Ciclo de vida | No recomendado para nuevos diseños |
Modelo de sensor | IMX267 |
Características
100% probada calidad
3 años de garantía
Made in Germany