- Chipset: 2 x Renesas uPD720114
- Tasa de transferencia de datos: 120 Mbps a 480 Mbps
- Conexiones:
1 x hembra B entrada , no atornillable
7 x hembra A salida, no atornillable
1 x jack DC / 1 x conexión floppy 5V - Hardware: USB 2.0
- Controlador: no se precisa (HUB estándar)
- Sistema operativo:
Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista / 7 / 8.x / 10 (32/64 bits)
Server (200x & 2012 R2) / CE / Linux, Mac OS 10.x
- Temperatura:
Servicio: 0° a +55° C (32° ~ 131° F)
Almacenamiento: -20°C a +85°C (-4° ~ 185° F)
Humedad relativa: 5 % a 95 % - Alimentación: 5V / 4A
- Medidas (An x Pr x Al): 178,4 x 59,5 x 23,2 mm
- Peso: 500 g
- USB 2.0 Hub 7 puertos EX-1178, fuente de alimentación, cable USB 2.0 B a A, manual de instrucciones
Número de artículo |
|
---|