Objetivo, Lensation, B10M5425, 5,4 mm, 1/2.3"

Objetivo, Lensation, B10M5425, 5,4 mm, 1/2.3"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura S (M12x0,5), foco/iris fijado, 10 megapíxeles
Consultar precio
 
 
  • Distancia focal: 5,4 mm
  • Círculo de imagen máximo: 1/2.3"
  • Rango de apertura (F): 2.5
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,2 m
  • Perspectiva (HxV): 60° x 46°
  • Distancia focal posterior: 6,6 mm
  • IR corregido
Número de artículo
  • Objetivo, Lensation, B10M5425, 5,4 mm, 1/2.3": AE00087
Distancia focal 5 mm
Clase óptica 1/2.3"
Resolución 10,55 Mpx
 
 
It's so easy!