UI-5290FA Rev.1.2

UI-5290FA Rev.1.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 4104 x 2174
    8,92 Mpx
  • Sony IMX267
    1" CMOS
  • 12,0 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Variantes
 
 
¡Las cámaras industriales uEye ahora también funcionan con IDS peak!
Recomendamos el Software Development Kit para la implementación de nuevos proyectos. Cambiar ahora - haga clic aquí para saber más.
Nota: Los datos técnicos mencionados aquí se midieron utilizando el IDS Software Suite.
 

La UI-5290FA Rev.1.2 es una cámara industrial que incorpora el sensor CMOS IMX267 de Sony con una resolución de 8,9 megepíxeles (4112 x 2176 píxeles) y una frecuencia de imagen de 32 fps. Al igual que el resto de sensores global shutter de la serie Pregius de Sony, el IMX267 se caracteriza por tener el tamaño de píxel más reducido del mercado (3,45 µm) con un tamaño de sensor de 1“ y un nivel de ruido muy bajo.

La UI-5290FA Rev.1.2 hace gala de sus virtudes sobre todo en aplicaciones de visión artificial más lentas para las que se requiere un campo de visión muy amplio. Se encuentra disponible en versión monocromo o color. La UI-5290FA Rev.1.2 es sinónimo de imágenes ultranítidas sin distorsionar.

Número de artículo
  • UI-5290FA-C-HQ Rev.1.2: AB12230
  • UI-5290FA-M-GL Rev.1.2: AB12231
Familia de cámaras FA
Interfaz Ethernet
Interface-Speed 1,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Frecuencia de imagen @ max. resolución 12,0 fps
Resolución (h x v) 4104 x 2174
Superficie optica 14,158 mm x 7,500 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1"
Resolución 8,92 Mpx
Tamaño de píxel 3,45 µm
Grado de protección IP IP65/67
Ciclo de vida En serie
Modelo de sensor IMX267
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
1 software para todas las cámaras
IDS Software Suite IDS partner"
Interfaz GigE
Sensor CMOS
Conexión del objetivo: montura C
Grado de protección IP65/67
Power-over-Ethernet
Corrección del color
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany

Certificaciones

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Tráfico y transporte (ITS)

No pierden detalle: las cámaras IDS identifican vehículos, comprueban el tráfico o ayudan en la inspección de vías ferroviarias y de carreteras.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

Ingeniería mecánica

Desde la inspección en líneas de producción hasta el mando de sistemas completos, estas cámaras contribuyen a la eficiencia de los procesos.

Automatización de fábricas y de procesos 

Las cámaras se utilizan en sistemas de vigilancia, de mando, de regulación y de optimización y ayudan por ejemplo en tareas de localización y selección.

Biotecnología y ciencias de la vida

Gracias al procesamiento de imágenes se pueden analizar por ejemplo organismos vivos y procesos biológicos que abarcan desde el comportamiento de bandadas hasta la división celular.

(Sistemas de) vigilancia

Gracias al procesamiento de imágenes se pueden por ejemplo registrar volúmenes de visitantes y hábitos de los clientes, además de controlar los accesos.

Inspección en continuo

Acero, papel, tejidos... las cámaras IDS no pierden de vista el objeto inspeccionado y desvelan por ejemplo fallos de material o suciedad.

 
 

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio

CALCULADORA DE FRECUENCIA DE IMAGEN

Calcule la frecuencia de imagen del sensor por AOI

Ir a la calculadora
 
It's so easy!