E/S + alimentación eléctrica, cable estándar, IP65/67, recto, 10 m

E/S + alimentación  eléctrica, cable estándar, IP65/67, recto, 10 m
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
HDR7, recto, atornillable, a extremo abierto
Consultar precio
 
 
  • Cable: E/S + alimentación eléctrica
  • Typo de cable: cable de 7 hilos para alimentación eléctrica, disparador y flash, con conector hembra Binder 99-0422-10-07, recto, IP65/67
  • Conector: HDR7, recto, atornillable, a extremo abierto
  • Longitud: 10,0 m
Número de artículo
  • E/S + alimentación eléctrica, cable estándar, IP65/67, recto, 10 m: CK00079.10
adecuado para Ensenso N30, Ensenso N31, Ensenso N35, Ensenso N36, Ensenso N40, Ensenso N41, Ensenso N45, Ensenso N46
bloqueable No
Ciclo de vida No
atornillable
 
 
It's so easy!