- Distancia focal: 50 mm
- Círculo de imagen máximo: 1"
- Rango de apertura (F): 2.4-22
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,2 m
- Perspectiva (H): 14,6°
- Distancia focal posterior: 18,8 mm
- Profundidad de inmersión: 4 mm
Número de artículo |
|
---|---|
Distancia focal | 50 mm |
Clase óptica | 1" |
Resolución | 9,00 Mpx |