Objetivo, RICOH, FL-BC5024-9M, 50 mm, 1"

Objetivo, RICOH, FL-BC5024-9M, 50 mm, 1"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura C, foco/iris manual con bloqueo, 9 megapíxeles
Consultar precio
 
 
  • Distancia focal: 50 mm
  • Círculo de imagen máximo: 1"
  • Rango de apertura (F): 2.4-22
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,2 m
  • Perspectiva (H): 14,6°
  • Distancia focal posterior: 18,8 mm
  • Profundidad de inmersión: 4 mm
Número de artículo
  • Objetivo, RICOH, FL-BC5024-9M, 50 mm, 1": AE00149
Distancia focal 50 mm
Clase óptica 1"
Resolución 9,00 Mpx
 
 
It's so easy!