Objetivo, RICOH, FL-BC2518-9M, 25 mm, 1"

Objetivo, RICOH, FL-BC2518-9M, 25 mm, 1"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura C, foco/iris manual con bloqueo, 9 megapíxeles
Consultar precio
 
 
  • Distancia focal: 25 mm
  • Círculo de imagen máximo: 1"
  • Rango de apertura (F): 1.8-16
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,1 m
  • Perspectiva (H): 28,8°
  • Distancia focal posterior: 14,4 mm
  • Profundidad de inmersión: 5,9 mm
Número de artículo
  • Objetivo, RICOH, FL-BC2518-9M, 25 mm, 1": AE00147
Distancia focal 25 mm
Clase óptica 1"
Resolución 9,00 Mpx
 
 
It's so easy!