UI-3370CP Rev. 2

UI-3370CP Rev. 2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 2048 x 2048
    4,19 Mpx
  • ams/CMOSIS CMV4000
    1" CMOS
  • 80,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 
¡Las cámaras industriales uEye ahora también funcionan con IDS peak!
Recomendamos el Software Development Kit para la implementación de nuevos proyectos. Cambiar ahora - haga clic aquí para saber más.
Nota: Los datos técnicos mencionados aquí se midieron utilizando el IDS Software Suite.
 

La cámara industrial USB 3 UI-3370CP Rev. 2 está equipada con el sensor CMOS CMV4000 de 4 megapíxeles de la casa ams/CMOSIS. Se trata de un sensor global shutter de alta velocidad y sensibilidad que entrega una resolución de 2048 x 2048 píxeles con una frecuencia de imagen de 80,0 fps.

Gracias al enorme formato óptico de 1" este sensor cuadrado proporciona píxeles de gran tamaño (5,5 µm) y presenta una elevada sensibilidad lumínica y un bajo nivel de ruido.

Número de artículo
  • UI-3370CP-NIR-GL Rev.2: AB00625
  • UI-3370CP-C-HQ Rev.2: AB00518
  • UI-3370CP-M-GL Rev.2: AB00519
Familia de cámaras CP
Interfaz USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor ams/CMOSIS
Frecuencia de imagen @ max. resolución 80,0 fps
Resolución (h x v) 2048 x 2048
Superficie optica 11,264 mm x 11,264 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1"
Resolución 4,19 Mpx
Tamaño de píxel 5,50 µm
Grado de protección IP IP30
Ciclo de vida En serie
Modelo de sensor CMV4000
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
1 software para todas las cámaras
IDS Software Suite IDS partner"
SuperSpeed USB
5 Gbps
Sensor CMOS
Sensor NIR
Conexión del objetivo: montura C
Corrección del color
Memoria gráfica integrada de 128 MB
Calidad industrial: 29 x 29 x 29 mm
3 años de garantía
Made in Germany

Certificaciones

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral
Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Tráfico y transporte (ITS)

No pierden detalle: las cámaras IDS identifican vehículos, comprueban el tráfico o ayudan en la inspección de vías ferroviarias y de carreteras.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

Lectura de códigos de barras

Las cámaras IDS pueden leer de forma fiable códigos de barras en muchos otros ámbitos, además de en la automatización de procesos y la logística.

Industria alimentaria

Máxima calidad alimentaria: las cámaras detectan por ejemplo la presencia de cuerpos extraños y ayudan en tareas de clasificación y de control de llenado.

Control de procesos

Las cámaras comprueban el suministro de material en el proceso y sirven por ejemplo para la inspección intermedia y final de productos.

(Sistemas de) vigilancia

Gracias al procesamiento de imágenes se pueden por ejemplo registrar volúmenes de visitantes y hábitos de los clientes, además de controlar los accesos.

Análisis deportivo y de movimiento

Los datos de las imágenes ayudan a optimizar las trayectorias de los movimientos en los análisis de juegos, por ejemplo, como en los golpes de golf o en el ciclismo.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!