Objetivo, Lensation, BM8018C, 8 mm, 1/3"

Objetivo, Lensation, BM8018C, 8 mm, 1/3"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura S (M12x0,5), foco/iris fijado, corte IR, 1 megapíxeles
Consultar precio
 
 
  • Distancia focal: 8 mm
  • Círculo de imagen máximo: 1/3"
  • Rango de apertura (F): 1.8
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,2 m
  • Perspectiva (HxV): 35,5° x 26°
  • Distancia focal posterior: 5,4 mm
  • Filtro de corte IR
Número de artículo
  • Objetivo, Lensation, BM8018C, 8 mm, 1/3": AE00127
Distancia focal 8 mm
Clase óptica 1/3"
Resolución 1,00 Mpx
 
 
It's so easy!