UI-5242LE-MB Rev.1.2

UI-5242LE-MB Rev.1.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 1280 x 1024
    1,31 Mpx
  • e2v EV76C560
    1/1.8" CMOS
  • 50,0 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Variantes
 
 
¡Las cámaras industriales uEye ahora también funcionan con IDS peak!
Recomendamos el Software Development Kit para la implementación de nuevos proyectos. Cambiar ahora - haga clic aquí para saber más.
Nota: Los datos técnicos mencionados aquí se midieron utilizando el IDS Software Suite.
 

La placa madre con sensor está separada de la tarjeta hija (daughterboard) con interfaz GigE mediante un cable plano flexible. El cable plano flexible y la tarjeta hija están disponibles opcionalmente. En el caso de aplicaciones con un espacio de montaje muy reducido o intrincado, es aconsejable utilizar la placa madre con la cámara UI-5242LE GigE de una platina. Con una resolución de 1,3 MP (1280 x 1024), una frecuencia de imagen de 50 fps y un diseño compacto de tan solo 45 x 45 mm, es perfecta para cualquier aplicación específica de cliente.

El sensor CMOS 1/1,8" de e2v está disponible en versión NIR (EV76C661) o en versión color/monocromo (EV76C560).

Tenga en cuenta que para utilizar esta funcionalidad se necesita una tarjeta hija y un cable plano flexible.

Número de artículo
  • UI-5242LE-M-MB Rev.1.2: AB10261
  • UI-5242LE-NIR-MB Rev.1.2: AB10262
  • UI-5242LE-C-MB Rev.1.2: AB10260
Familia de cámaras LE
Interfaz Ethernet
Interface-Speed 1,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor e2v
Frecuencia de imagen @ max. resolución 50,0 fps
Resolución (h x v) 1280 x 1024
Superficie optica 6,784 mm x 5,427 mm
Shutter Global Shutter, Global Start Shutter, Rolling Shutter
Clase óptica 1/1.8"
Resolución 1,31 Mpx
Tamaño de píxel 5,30 µm
Grado de protección IP IP0
Ciclo de vida En serie
Modelo de sensor EV76C560
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
1 software para todas las cámaras
IDS Software Suite IDS partner"
Interfaz GigE
Sensor CMOS
Sensor NIR
Bus I2C
Memoria gráfica interna
3 años de garantía
Made in Germany

Certificaciones

UL listed
ChinaRoHS EFUP 25
Escaneado 3D

Los datos de profundidad de imágenes en 3D proporcionan información importante en odontología o en la toma de medidas antropométricas de la espalda o los pies, por ejemplo.

Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Tráfico y transporte (ITS)

No pierden detalle: las cámaras IDS identifican vehículos, comprueban el tráfico o ayudan en la inspección de vías ferroviarias y de carreteras.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

Tecnologías de seguridad

El procesamiento de imágenes se utiliza por ejemplo en los controles de acceso o en la vigilancia de espacios o de exteriores de recintos.

Seguimiento de gestos y miradas

Ya sea para fines de investigación o de entretenimiento, las cámaras IDS permiten hacer un seguimiento de los ojos o de los gestos.

Aseguramiento de la calidad

Las funciones de las cámaras IDS son muy útiles en distintas fases de la producción, como en la de comprobación de la integridad o la detección de defectos.

Astronomía

Tocar las estrellas con las cámaras IDS: el procesamiento de imágenes muestra información que es difícil o imposible de captar para los humanos.

Ingeniería mecánica

Desde la inspección en líneas de producción hasta el mando de sistemas completos, estas cámaras contribuyen a la eficiencia de los procesos.

Pequeños aparatos

Compactas y potentes: las cámaras IDS se pueden integrar fácilmente en pequeños aparatos, como escáneres manuales u otros sistemas portátiles.

(Sistemas de) vigilancia

Gracias al procesamiento de imágenes se pueden por ejemplo registrar volúmenes de visitantes y hábitos de los clientes, además de controlar los accesos.

Inspección en continuo

Acero, papel, tejidos... las cámaras IDS no pierden de vista el objeto inspeccionado y desvelan por ejemplo fallos de material o suciedad.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio

CALCULADORA DE FRECUENCIA DE IMAGEN

Calcule la frecuencia de imagen del sensor por AOI

Ir a la calculadora
 
 
It's so easy!