¡Las cámaras industriales uEye ahora también funcionan con IDS peak!
Recomendamos el Software Development Kit para la implementación de nuevos proyectos. Cambiar ahora - haga clic aquí para saber más.
Nota: Los datos técnicos mencionados aquí se midieron utilizando el IDS Software Suite.
Recomendamos el Software Development Kit para la implementación de nuevos proyectos. Cambiar ahora - haga clic aquí para saber más.
Nota: Los datos técnicos mencionados aquí se midieron utilizando el IDS Software Suite.
La cámara UI-3260CP incorpora el sensor Sony de 2,35 MP IMX 249 (1936 x 1216 px) que, como ya hiciera su "hermano mayor" IMX 174, sienta nuevos precedentes en materia de sensibilidad lumínica, rango dinámico y reproducción del color. La cámara industrial USB 3 ofrece imágenes de una calidad excelente y un nivel mínimo de ruido con frecuencias de imagen de hasta 47 fps (máxima resolución).
Este sensor es perfecto para aplicaciones que exigen una calidad de imagen excelente incluso en condiciones de poca luz, en sistemas inteligentes de tráfico (ITS) y en control de calidad.
Este modelo de cámara es compatible con la versión 4.70 y superiores de IDS Software Suite.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | CP |
Interfaz | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | Sony |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 47,0 fps |
Resolución (h x v) | 1936 x 1216 |
Superficie optica | 11,345 mm x 7,126 mm |
Shutter | Global Shutter |
Clase óptica | 1/1.2" |
Resolución | 2,35 Mpx |
Tamaño de píxel | 5,86 µm |
Grado de protección IP | IP30 |
Ciclo de vida | No recomendado para nuevos diseños |
Modelo de sensor | IMX249 |
Hoja de datos |
Características
100% probada calidad
1 software para todas las cámaras
IDS Software Suite
IDS partner"
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
Sensor CMOS
Conexión del objetivo: montura C
Corrección del color
Memoria gráfica integrada de 128 MB
Calidad industrial: 29 x 29 x 29 mm
3 años de garantía
Made in Germany
Certificaciones
CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral
CALCULADORA DE FRECUENCIA DE IMAGEN
Calcule la frecuencia de imagen del sensor por AOI
Ir a la calculadora