Objetivo, Kowa, LM5JC10M, 5 mm, 2/3"

Objetivo, Kowa, LM5JC10M, 5 mm, 2/3"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura C, foco/iris manual con bloqueo, 10 megapíxeles
Consultar precio
 
 
  • Distancia focal: 5 mm
  • Círculo de imagen máximo: 2/3"
  • Rango de apertura (F): 1.8-16
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,1 m
  • Perspectiva (HxV): 82,2° x 66,5°
  • Distancia focal posterior: 10,3 mm
  • Profundidad de inmersión: 7,6 mm
Número de artículo
  • Objetivo, Kowa, LM5JC10M, 5 mm, 2/3": AE00012
Distancia focal 5 mm
Clase óptica 2/3"
Resolución 10,55 Mpx
 
 
It's so easy!