Objetivo, Kowa, LM35JC10M, 35 mm, 2/3"

Objetivo, Kowa, LM35JC10M, 35 mm, 2/3"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura C, foco/iris manual con bloqueo, 10 megapíxeles
Consultar precio
 
 
  • Distancia focal: 35 mm
  • Círculo de imagen máximo: 2/3"
  • Rango de apertura (F): 2.0-16
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,1 m
  • Perspectiva (HxV): 14,3° x 10,8°
  • Distancia focal posterior: 14,2 mm
  • Profundidad de inmersión: 5,3 mm
Número de artículo
  • Objetivo, Kowa, LM35JC10M, 35 mm, 2/3": AE00020
Distancia focal 35 mm
Clase óptica 2/3"
Resolución 10,55 Mpx
 
 
It's so easy!