- Distancia focal: 12 mm
- Círculo de imagen máximo: 2/3"
- Rango de apertura (F): 1.8-11
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,1 m
- Perspectiva (HxV): 39,1° x 29,8°
- Distancia focal posterior: 13,9 mm
- Profundidad de inmersión: 4 mm
Número de artículo |
|
---|---|
Distancia focal | 12 mm |
Clase óptica | 2/3" |
Resolución | 10,55 Mpx |