Objetivo, Kowa, LM12JC10M, 12 mm, 2/3"

Objetivo, Kowa, LM12JC10M, 12 mm, 2/3"

Objetivo, Kowa, LM12JC10M, 12 mm, 2/3"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura C, foco/iris manual con bloqueo, 10 megapíxeles
Consultar precio
Fecha de entrega con confirmación del pedido
 
 
  • Distancia focal: 12 mm
  • Círculo de imagen máximo: 2/3"
  • Rango de apertura (F): 1.8-11
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,1 m
  • Perspectiva (HxV): 39,1° x 29,8°
  • Distancia focal posterior: 13,9 mm
  • Profundidad de inmersión: 4 mm
Número de artículo
  • Objetivo, Kowa, LM12JC10M, 12 mm, 2/3": AE00009
Bildwinkel vertikal 29,8° x 39,1°
Distancia focal 12,0 mm
Clase óptica 2/3"
Resolución 10,55 MP
Hoja de datos
 
 
It's so easy!