Objetivo, Lensation, B10M5022S12, 5 mm, 1/2"

Objetivo, Lensation, B10M5022S12, 5 mm, 1/2"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura S (M12x0,5), foco/iris fijado, 10 megapíxeles
Consultar precio
 
 
  • Distancia focal: 5 mm
  • Círculo de imagen máximo: 1/2"
  • Rango de apertura (F): 2.2
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,3 m
  • Perspectiva (HxV): 72° x 53°
  • Distancia focal posterior: 8,83 mm
  • IR corregido
Número de artículo
  • Objetivo, Lensation, B10M5022S12, 5 mm, 1/2": AE00118
Distancia focal 5 mm
Clase óptica 1/2"
Resolución 10,55 Mpx
 
 
It's so easy!