Objetivo, Lensation, CMFA0622ND, 6 mm, 1/2"

Objetivo, Lensation, CMFA0622ND, 6 mm, 1/2"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura S, foco/iris manual con bloqueo, 3 megapíxeles
Consultar precio
 
 
  • Distancia focal: 6 mm
  • Círculo de imagen máximo: 1/2"
  • Rango de apertura (F): 2.2
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,1 m
  • Perspectiva (HxV): 52,35° x 40,47°
  • Distancia focal posterior: 8,03 mm
  • Profundidad de inmersión: 5,5 mm
Número de artículo
  • Objetivo, Lensation, CMFA0622ND, 6 mm, 1/2": AE.0059.2.21700.00
Distancia focal 6 mm
Clase óptica 1/2"
Resolución 2,30 Mpx
 
 
It's so easy!