- Distancia focal: 2,8 mm
- Círculo de imagen máximo: 1/3"
- Rango de apertura (F): 2.0
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,2 m
- Perspectiva (HxV): 98° x 73°
- Distancia focal posterior: 5,29 mm
- IR corregido
Número de artículo |
|
---|---|
Distancia focal | 3 mm |
Clase óptica | 1/3" |
Resolución | 1,00 Mpx |