Objetivo, Lensation, BM10028S12, 10 mm, 1/2"

Objetivo, Lensation, BM10028S12, 10 mm, 1/2"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura S (M12x0,5), foco/iris fijado, 1,2 megapíxeles
Consultar precio
 
 
  • Distancia focal: 10 mm
  • Círculo de imagen máximo: 1/2"
  • Rango de apertura (F): 2.8
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,4 m
  • Perspectiva (HxV): 36° x 27°
  • Distancia focal posterior: 8 mm
  • No corrección de IR
Número de artículo
  • Objetivo, Lensation, BM10028S12, 10 mm, 1/2": AE.0059.2.20100.00
Distancia focal 10 mm
Clase óptica 1/2"
Resolución 1,20 Mpx
 
 
It's so easy!