Objetivo, Lensation, B5M6018, 6 mm, 1/2.5"

Objetivo, Lensation, B5M6018, 6 mm, 1/2.5"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura S (M12x0,5), foco/iris fijado, 5 megapíxeles
Consultar precio
 
 
  • Distancia focal: 6 mm
  • Círculo de imagen máximo: 1/2.5"
  • Rango de apertura (F): 1.8
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,2 m
  • Perspectiva (HxV): 57,5° x 41,4
  • Distancia focal posterior: 9,58 mm
  • No corrección de IR
Número de artículo
  • Objetivo, Lensation, B5M6018, 6 mm, 1/2.5": AE00093
Distancia focal 6 mm
Clase óptica 1/2.5"
Resolución 5,00 Mpx
 
 
It's so easy!