Objetivo, Lensation, B3M8018S12, 8 mm, 1/2"

Objetivo, Lensation, B3M8018S12, 8 mm, 1/2"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura S (M12x0,5), foco/iris fijado, 3 megapíxeles
Consultar precio
 
 
  • Distancia focal: 8 mm
  • Círculo de imagen máximo: 1/2"
  • Rango de apertura (F): 1.8
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,3 m
  • Perspectiva (HxV): 46,5° x 35,1°
  • Distancia focal posterior: 7,9 mm
  • No corrección de IR
  • Adecuado para 3-5 Megapixel
Número de artículo
  • Objetivo, Lensation, B3M8018S12, 8 mm, 1/2": AE.0059.2.22600.00
Distancia focal 8 mm
Clase óptica 1/2"
Resolución 3,15 Mpx
 
 
It's so easy!