- Cable: USB 3
- Typo de cable: cable de fibra de vidrio activo
- Conector: conector hembra USB 3-A, recto, atornillable a USB-A
- Longitud: 20,0 m
- Radio de flexión: 20,0 mm
- Ciclos de flexión: mín. 1 millón de ciclos
- Fuente de alimentación externa en el conector USB-A (cable incluido en el volumen de suministro)
- Muy recomendable con una tarjeta PCI Express USB 3 con fuente de alimentación externa (AL00014)
Número de artículo |
|
---|---|
adecuado para | CP, CP Rev. 2, LE, ML, SE, XC, XCP, XLE, XLS |
bloqueable | No |
atornillable | Sí |