Minúscula cámara completa con autofoco: ¡cabe en cualquier sitio!
uEye XS pesa sólo 12 gramos y tiene muchas funciones ingeniosas
Carcasa diminuta, gran forma: Con un peso de sólo 12 gramos y unas dimensiones extremadamente compactas de 26,4 mm x 23 mm x 21,7 mm, nuestra uEye XS encaja en cualquier aplicación. Gracias al enfoque automático, la cámara de 5 MP ofrece imágenes siempre nítidas desde una distancia de sólo 10 cm.
Pero eso no es todo. Dispone de muchas otras prácticas funciones automáticas que mejoran la calidad de la imagen. Se trata, por ejemplo, de balance de blancos, exposición y ganancia, para que pueda obtener el resultado óptimo en cada situación.
La cámara está equipada con una interfaz USB2. Gracias a su reducido tamaño y peso, se recomienda su uso en sistemas integrados, por ejemplo en aplicaciones de quiosco, en el sector MedTech y en la construcción de pequeños dispositivos.