Nuevas y disponibles rápidamente: Cámaras USB3 de la serie uEye+ CP
Iniciada la producción en serie de otras ocho cámaras industriales uEye+ CP con sensores PYTHON
En los últimos meses no hemos dejado de ampliar la gama de cámaras de nuestra recién desarrollada plataforma USB3 Vision. Ahora ocho modelos más salen a escena. Todos ellos están equipados con sensores onsemi PYTHON y pertenecen a la familia de cámaras CP Revisión 2.2 de la línea de productos uEye+.
Estas cámaras industriales disponen de una carismática carcasa de 29x29x29 milímetros y son todas ellas 100% compatibles con el estándar Vision. En cuanto al software, son totalmente compatibles con IDS peak.
Recientemente hemos iniciado la producción en serie de los modelos con sensores PYTHON 500 (0,48 MP, 396 fps), PYTHON 1300 (1,31 MP, 169 fps), PYTHON 2000 (2,3 MP, 169 fps) y PYTHON 5000 (5,31 MP, 73 fps). Estarán disponibles en versión color o monocromo. La particularidad de estos sensores es, por ejemplo, que la frecuencia de imagen aumenta con un ROI (region of interest), es decir, cuando se reduce la anchura de la imagen. De ese modo las cámaras pueden alcanzar velocidades enormemente altas. Esto las hace adecuadas para una amplia gama de aplicaciones de visión artificial e inspección, como en el control de calidad.
En nuestra página web tiene a su disposición toda la información técnica. Eche un vistazo al resto de modelos de nuestra plataforma USB3: entre las diferentes familias de cámaras, variantes de carcasa y sensores, seguro que encuentra el modelo que está buscando para su próxima aplicación.