Cámara de 13 MP con autofoco disponible de serie
La uEye XC da respuesta a la demanda de webcams para el sector industrial
La cámara uEye XC con autofoco es tan fácil de usar como una webcam. Para instalar y empezar a utilizar esta cámara USB3 de 13 MP solo se necesita enchufar un cable. Después, la cámara empieza a suministrar directamente imágenes y vídeos de alta resolución con gran calidad de detalles. Un modelo que ya está disponible de serie para su entrega inmediata.
A diferencia de las webcams orientadas al mercado de consumo, la uEye XC es una cámara pensada para entornos industriales, entre otros porque sus componentes garantizan la disponibilidad de recambios a largo plazo. Se trata de un modelo de cámara ideal, por ejemplo, para sistemas de quiosco, soluciones logísticas, aplicaciones robóticas y tecnologías médicas.
A nivel estético destaca por su elegante y ligera carcasa de magnesio. Con unas dimensiones de tan sólo 32 x 61 x 19 mm (An x Al x L) y un conector USB Micro B atornillable, la cámara puede integrarse fácilmente en sistemas de procesamiento de imágenes. Su sensor onsemi de 13 MP entrega 20 fps a máxima resolución y, gracias a la tecnología BSI ("Back Side Illumination"), garantiza unos resultados óptimos incluso en condiciones lumínicas variables. En nuestra página web encontrará todo lo que necesita saber sobre las funciones y posibilidades de aplicación de este novedoso modelo de cámara.